![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla doble, K.5, aluminio 14357003
EAN
4011334377887
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
22,50 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 2 elemento y pulsador de grupo de 2 elemento
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Pulsadores/interruptores basculantes múltiplesPara interruptor de teclas basculantes ; Para pulsador basculante y pulsador basculante de grupo
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 14357003
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 14357003
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas