Tapa con. red. XLR serieD bl.polar,brill 141209

EAN
4011334226932
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,53 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Conector enchufable/terminales
    Conectores jack y Speakon
Dimensiones
  • Corte Ø
    23.6 mm
  • Distancia vertical
    24 mm
  • Distancia horizontal
    19 mm
  • Distancia de tornillos (horizontal/vertical)
    19 / 24 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Material
    Plástico+Metal
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    Con placa de soporte
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    SISTEMA DE PLACAS CENTRALES
  • Serie
    ARSYS, S.1, Berker K.1
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Consulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.