Tapa central para toma teléfono / red doble, R.x, negro, brillo 14092045
EAN
4011334367017
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
7,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeUAE/IAE (ISDN)
Dimensiones
-
Anchura58,10 mm
-
Altura58,10 mm
-
Profundidad14 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
-
Series relacionadasBerker R.1, Berker R.3, Serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas