Tapa FCC doble 1930/G/P negro brillo 140901
EAN
4011334237259
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
26,19 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeUAE/IAE (ISDN)
Dimensiones
-
Anchura50 mm
-
Altura50 mm
-
Profundidad4,70 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
-
Series relacionadasSerie 1930, Serie Glas
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas