Marco 5 elementos, horizontal K1 antracita 13937006

EAN
4011334297581
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
25,14 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    80.5 mm
  • Ancho
    371 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    5
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.