Marco 1 elemento, K1 antracita 13137006

EAN
4011334297741
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
4,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Resistencia de placa de soporte
    máx. 2 mm
  • Altura
    80.5 mm
  • Ancho
    87 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.