Marco 3 elementos, horizontal, K1 antracita 13737006

EAN
4011334297635
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
11,10 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    80.5 mm
  • Ancho
    229 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.