Tapa toma TV 2 o 3 salidas K1,K5 blanco polar brillo 12017019
EAN
4011334387411
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,82 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
EntradasCon entrada SAT extraíble
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiebrillante
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 12017019
PDF400 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 12017019
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 12017019
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas