![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, K.5, aluminio 12017013
EAN
4011334377689
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
14,44 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
EntradasCon entrada SAT extraíble
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialAluminio
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 12017013
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 12017013
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas