Tapa toma altavoz y conector mini S1,B3,B7 antracita 11961606

EAN
4011334221265
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
9,87 €
/ uni. *

Características técnicas

Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Abertura
    1 abertura extraíble
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
  • Serie
    S.1, B2, Berker B.7

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.