Tapa de protección de suciedad y portaetiquetas doble.K1,K5 blanco polar,brillo 11707009
EAN
4011334267867
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
13,47 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportePara placas de soporte con pieza de montaje de color de 1 elemento, n.° pedido 4540 .. y 454201, véase TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN/MULTIMEDIA
Utilizar
-
_empty_Portaetiqueta
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 11707009
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 11707009
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas