![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa de protección de suciedad y portaetiquetas doble. K1,K5 acero 11707004
EAN
4011334275596
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
20,52 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportePara placas de soporte con pieza de montaje de color de 1 elemento, n.° pedido 4540 .. y 454201, véase TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN/MULTIMEDIA
Utilizar
-
_empty_Portaetiqueta
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF147 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 11707004
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 11707004
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas