![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Anillo adaptador con tapa, para series K1,K5, antracita 11547106
EAN
4011334298328
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
18,27 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Puerta, tapa
-
Tapa con bisagraTapa con bisagra bloqueada al abrirse en la posición final
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
Superficiemate
Equipo
-
Placas centralesPara placas centrales de otros fabricantes con dimensiones externas de 50 × 50 mm
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Instrucciones
-
Texto de notas folleto Tecnología de comunicaciónLa tapa con bisagra alta con abertura es adecuada como tapa con el conector insertado para las versiones TAE y 45° UAE.
-
Texto de la notaAltura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
Más descargas