Anillo adaptador con tapa y portaetiquetas para tapa 50 x 50 mm., K.5, aluminio 11547103
EAN
4011334377627
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
29,69 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Puerta, tapa
-
Tapa con bisagraTapa con bisagra bloqueada al abrirse en la posición final
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAluminio
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónAluminio anodizado
-
MaterialAluminio
Equipo
-
Placas centralesPara placas centrales de otros fabricantes con dimensiones externas de 50 × 50 mm
Seguridad
-
Sin halógenosNo
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Instrucciones
-
Texto de notas folleto Tecnología de comunicaciónLa tapa con bisagra alta con abertura es adecuada como tapa con el conector insertado para las versiones TAE y 45° UAE.
-
Texto de la notaAltura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF279 KB
Más descargas