![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa regulador rotativo, Q1 blanco polar 11376089
EAN
4011334312826
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
28,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Regulador de luz rotatorio / potenciómetro giratorio / regulador de la velocidadPara potenciómetros DALI, Para aparato supletorio del regulador de luz rotatorio universal, Para potenciómetro giratorio electrónico, Para regulador de luz rotatorio universal (R, L, C), Para regulador de luz rotatorio Tronic (R, C), Para regulador de luz rotatorio (R, L), Para regulador de luz rotatorio
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialDuroplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Instalación en salas húmedas empotrado
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Documentos
Más descargas