![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, Q.x, aluminio 11376084
EAN
4011334442998
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
28,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Regulador de luz rotatorio / potenciómetro giratorio / regulador de la velocidadPara potenciómetros DALI ; Para aparato supletorio del regulador de luz rotatorio universal ; Para potenciómetro giratorio electrónico ; Para regulador de luz rotatorio universal (R, L, C) ; Para regulador de luz rotatorio Tronic (R, C) ; Para regulador de luz rotatorio (R, L) ; Para regulador de luz rotatorio
Materiales, acabados, colores
-
Color de la seriealuminio
-
ColorAluminio
-
Material / elaboraciónLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación ; Instalación en salas húmedas empotrado
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Documentos
Más descargas