![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa central con mando para control velocidad, Q.x, aluminio 11376074
EAN
4011334442981
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
30,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Material / elaboraciónLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Documentos
Más descargas