![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Mando rotativo para regulador rotativo, R.1/R.3, blanco polar, brillo 11372089
EAN
4011334365402
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
15,10 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Regulador de luz rotatorio / potenciómetro giratorio / regulador de la velocidadPara potenciómetros DALI ; Para aparato supletorio del regulador de luz rotatorio universal ; Para potenciómetro giratorio electrónico ; Para regulador de luz rotatorio universal (R, L, C) ; Para regulador de luz rotatorio Tronic (R, C) ; Para regulador de luz rotatorio (R, L) ; Para regulador de luz rotatorio
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
Identificación
-
SerieBerker R.1 ; Berker R.3
Documentos
Más descargas