![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Mando rotativo para regulador rotativo, R.1/R.3, negro, brillo 11372045
EAN
4011334365419
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
15,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Regulador de luz rotatorio / potenciómetro giratorio / regulador de la velocidadPara potenciómetros DALI, Para aparato supletorio del regulador de luz rotatorio universal, Para potenciómetro giratorio electrónico, Para regulador de luz rotatorio universal (R, L, C), Para regulador de luz rotatorio Tronic (R, C), Para regulador de luz rotatorio (R, L), Para regulador de luz rotatorio
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serienegro
-
ColorNegro
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
Identificación
-
SerieBerker R.1, Berker R.3
Documentos
Más descargas