![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa regulador rotativo, S1,B3,B7 blanco polar,mate 11371909
EAN
4011334221180
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
11,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Regulador de luz rotatorio / potenciómetro giratorio / regulador de la velocidadPara potenciómetros DALI ; Para aparato supletorio del regulador de luz rotatorio universal ; Para potenciómetro giratorio electrónico ; Para regulador de luz rotatorio universal (R, L, C) ; Para regulador de luz rotatorio Tronic (R, C) ; Para regulador de luz rotatorio (R, L) ; Para regulador de luz rotatorio
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Instrucciones
-
Texto particularNuevo! Gracias a optimizaciones en el diseño, los productos fabricados a partir de 2018 estarán protegidos IP44 y serán indicados para montaje en superficie en conjunto con una tapa de la serie S.1 (1, 2 o 3 mecanismos) y juego de sellado, referencia 1010 89 0.
Documentos
Más descargas