Tapa regulador rotativo, S1,B3,B7 aluminio 11371404
EAN
4011334221166
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
28,48 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Regulador de luz rotatorio / potenciómetro giratorio / regulador de la velocidadPara potenciómetros DALI, Para aparato supletorio del regulador de luz rotatorio universal, Para potenciómetro giratorio electrónico, Para regulador de luz rotatorio universal (R, L, C), Para regulador de luz rotatorio Tronic (R, C), Para regulador de luz rotatorio (R, L), Para regulador de luz rotatorio
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Material / elaboraciónLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto particularNuevo! Gracias a optimizaciones en el diseño, los productos fabricados a partir de 2018 estarán protegidos IP44 y serán indicados para montaje en superficie en conjunto con una tapa de la serie S.1 (1, 2 o 3 mecanismos) y juego de sellado, referencia 1010 89 0.
Documentos
Más descargas