![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa control velocidad K1,K5 blanco polar,brillo 11357209
EAN
4011334274674
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
32,03 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
Más descargas