Tapa intermedia cristal transparente, Serie Glas 1095
EAN
4011334006183
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
39,49 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieClaro
-
Materialcristal
-
Material/superficieDe vidrio templado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje de combinación
Equipo
-
Placa inferiorCon base de plástico blanca polar
-
withmountingframeNo
Seguridad
-
textimpactstrengthIK02
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie Glas
Instrucciones
-
Texto de la notaLas combinaciones solamente deberán instalarse en cajas de combinación sencillas.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 1095
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 1095
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas