![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa Glas, cristal, blanco polar 109009
EAN
4011334440307
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
29,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieClaro
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Material/superficieDe vidrio templado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje individual
Equipo
-
Placa inferiorCon base de plástico blanca polar
Seguridad
-
textimpactstrengthIK02
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie Glas
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Atención! Con combinaciones, debe utilizarse el distanciador para la cajas empotrables Kaiser (n.° pedido 1887).
Documentos
Más descargas