The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • berker K.1
  • Marcos y cajas de super­ficie - Berker K.1
  • 10537009
  • Series de meca­nismos

Caja mont. 3 el. H K.x bl.polar,brillo 10537009

EAN
4011334267591
Cantidad
5 Piezas
Precio de venta
50,73 €
/ uni. *
50,73 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Caja mont. 3 el. H K.x bl.polar,brillo

10537009

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Entrada de cable 2 productos disponibles

Productos compatibles

  • Productos asociados 4 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Entrada de cable
  • 181309

    Ent. Cables cond. 1930, Integro bl. polar

    2,42 €  / uni.*
  • 181709

    Ent. de tubos 1930, Integro bl. polar

    4,70 €  / uni.*

Productos asociados

  • 13737009

    Marco 3EH K.1 bl. polar, brillo

    7,54 €  / uni.*
  • 13337009

    Marco 3EV K.1 bl. polar, brillo

    7,54 €  / uni.*
  • 13737006

    Marco 3EH K.1 antracita

    11,77 €  / uni.*
  • 13337006

    Marco 3EV K.1 antracita

    11,77 €  / uni.*

Características técnicas

Capa­cidad
  • Número de módulos
    3
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker K.x
  • Series rela­cio­nadas
    Berker K.1
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Código RAL
    9010
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Dimen­siones
  • Altura
    82 mm
  • Anchura
    230,50 mm
  • Profun­didad
    41,50 mm
  • Profun­didad de montaje
    36 mm
Equipo
  • Con entrada de cable
    Sí
Insta­la­ción, montaje
  • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
    Hori­zontal
  • Montaje en
    Montaje en super­ficie
Acce­so­rios
  • Con marco de cubierta
    No
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 10537009
PDF
Hager RoHS report 10537009
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 10537009 | Hager España

    Imagen del producto 10537009

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 10537009 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 10537009

    Caja mont. 3 el. H K.x bl.polar,brillo

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    10427006 - Caja mont. 2 el. V K.x antracita
    10427006
    Caja mont. 2 el. V K.x antracita
    Precio de venta
    33,85 €
    / uni. *
    33,85 €
    / uni. *
  • 2
    13437006 - Marco 4EV K.1 antracita
    13437006
    Marco 4EV K.1 antracita
    Precio de venta
    19,07 €
    / uni. *
    19,07 €
    / uni. *
  • 3
    13437009 - Marco 4EV K.1 bl. polar,brillo
    13437009
    Marco 4EV K.1 bl. polar, brillo
    Precio de venta
    10,31 €
    / uni. *
    10,31 €
    / uni. *
  • 4
    13337009 - Marco 3EV K.1 bl. polar,brillo
    13337009
    Marco 3EV K.1 bl. polar, brillo
    Precio de venta
    7,54 €
    / uni. *
    7,54 €
    / uni. *
  • 5
    13937006 - Marco 5EH K.1 antracita
    13937006
    Marco 5EH K.1 antracita
    Precio de venta
    26,67 €
    / uni. *
    26,67 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U