Caja mont. 2 elementos, en horizontal K1,K5 antracita 10527006
EAN
4011334298731
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
31,90 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad41.5 mm
-
Profundidad de montaje36 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Entradas de cablesPosibilidad de contar con entrada de cables por arriba, abajo y por cada lado por el centro
Cable
-
CableCon entrada de cables y canaleta
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Instrucciones
-
Texto de la notaPara las entradas de tubo adecuadas y repuestos para las guías de cables y canales, véase el capítulo Instalación sobre superficie en seco.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF179 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10527006
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10527006
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas