The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker R.3
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker R.3
    • 10428935
    EAN
    4011334388241
    Cantidad
    5 Piezas
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker R.3

    Caja montaje superficial 2 elementos, R.x, negro, brillo 10428935

    Precio de venta
    25,86 €
    / uni. *
    25,86 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja montaje superficial 2 elementos, R.x, negro, brillo

    10428935

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      154 mm
    • Profun­didad
      42 mm
    • Profun­didad del montaje
      37 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Acce­so­rios
    • Con cubierta de marco
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      R.x
    • Series rela­cio­nadas
      R.3

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10428935
    PDF
    Informe RoHS 10428935
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 10428935 | Hager España

      Imagen del producto 10428935

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 10428935 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 10428935

      Caja montaje superficial 2 elementos, R.x, negro, brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      10132284 - Marco 3E, R.3, aluminio/negro, brillo
      10132284
      Marco 3E, R.3, aluminio/negro, brillo
      Precio de venta
      115,13 €
      / uni. *
      115,13 €
      / uni. *
    • 2
      10122284 - Marco 2E, R.3, aluminio/negro, brillo
      10122284
      Marco 2E, R.3, aluminio/negro, brillo
      Precio de venta
      105,48 €
      / uni. *
      105,48 €
      / uni. *
    • 3
      10132204 - Marco 3E, R.3, acero/negro, brillo
      10132204
      Marco 3E, R.3, acero/negro, brillo
      Precio de venta
      198,41 €
      / uni. *
      198,41 €
      / uni. *
    • 4
      10418935 - Caja montaje superficial 1 elemento, R.x, negro, brillo
      10418935
      Caja montaje superficial 1 elemento, R.x, negro, brillo
      Precio de venta
      15,08 €
      / uni. *
      15,08 €
      / uni. *
    • 5
      10152204 - Marco 5E, R.3, acero/negro, brillo
      10152204
      Marco 5E, R.3, acero/negro, brillo
      Precio de venta
      369,90 €
      / uni. *
      369,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U