Caja mont. 1 el. K.x bl. polar,brillo 10417009
EAN
4011334267454
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
20,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Entrada de cable 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos0
Dimensiones
-
Altura82 mm
-
Anchura88,50 mm
-
Profundidad41,50 mm
-
Profundidad de montaje36 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Series relacionadasBerker K.1
Materiales
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Texto
-
Tipo de montajeAdecuado para el montaje sobre soportes inflamables
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Más descargas