Base autoex. zócalos 3 elementos 102132
Precio de venta
19,70 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos complementarios (totalmente compatibles)
WVA1763WPCaracterísticas técnicas
Dimensiones
-
Anchura225 mm
-
Altura82 mm
Instalación, montaje
-
Placa base para instalación de montaje en superficie3
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
Materiales
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourBlanco
-
Código RALSimilar a RAL 1013
-
Acabado de la superficieMate
Texto
-
InscripciónCon impresión
-
Tipo de montajeAdecuado para el montaje sobre soportes inflamables
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 102132
Base autoex. zócalos 3 elementos
PDF -
Folletos técnicos
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS
PDF70,56 kB
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC
PDF79,07 kB -
Folleto
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF366,15 kB
Más descargas