Marco 5E, R.1 madera / blanco polar 10152359

EAN
4011334413141
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
202,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    365.2 mm
  • Ancho
    81.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    5
Materiales, acabados, colores
  • Colores especiales de líneas de diseño
    roble/blanco polar
  • Color
    Roble
  • Material / elaboración
    Madera decapado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    no aplica
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal ; Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.1
Instrucciones
  • Texto particular
    La forma del material superficial puede cambiar con la variación de la temperatura y de la humedad y su color puede cambiar con la incidencia de la luz UV.
  • Texto de la nota
    No es adecuado para la instalación empotrada protegida contra el agua IP44.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.