Marco 4E, R.1 madera / blanco polar 10142359

EAN
4011334413127
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
148,51 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    294.2 mm
  • Ancho
    81.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    4
Materiales, acabados, colores
  • Colores especiales de líneas de diseño
    roble/blanco polar
  • Color
    Roble
  • Color
    marrón oscuro
  • Color RAL
    RAL 8017 - Chocolate
  • Material / elaboración
    Madera decapado
  • Material
    Roble
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    no aplica
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal, Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.1
Instrucciones
  • Texto particular
    La forma del material superficial puede cambiar con la variación de la temperatura y de la humedad y su color puede cambiar con la incidencia de la luz UV.
  • Texto de la nota
    No es adecuado para la instalación empotrada protegida contra el agua IP44.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.