![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco 1 elemento, S1 blanco brillo 10118982
EAN
4011334276876
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
1,33 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.5 mm
-
Altura80.5 mm
-
Ancho80.5 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 1013 - Blanco perla
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiebrillante
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF253 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10118982
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10118982
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas