Tapa ciega, R.CLASSIC, blanco polar, brillo 10092079
EAN
4011334377122
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
22,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión, Placa central para fijación por inserción
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoSERIE R.CLASSIC
Documentos
Más descargas