![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega, R.CLASSIC, negro, brillo 10092035
EAN
4011334377139
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
22,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Colornegro intenso
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiebrillante
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión ; Placa central para fijación por inserción
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoSERIE R.CLASSIC
Documentos
Más descargas