Tapa con mando. R.Classic, bp • 1001208900 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Berker serie R.cla­ssic
  • Control de ilumi­na­ción - berker Serie R.cla­ssic
  • 1001208900

Tapa con mando. R.Classic, bp

1001208900

  • Series de meca­nismos

Tapa con mando. R.Classic, bp 1001208900

EAN
4011334507017
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
21,75 €
/ uni. *
21,75 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios para montar cajas de cone­xio­nes/cajas en la pared 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios para montar cajas de cone­xio­nes/cajas en la pared
  • 1887

    Separador Rojo

    1,17 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Código RAL
    9010
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
  • Mate­rial
    Plás­tico, Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Texto
  • Inscrip­ción
    Sin inscrip­ción
Equipo
  • Ventana de control / salida de luz
    No
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con abra­za­dera, Cone­xión con torni­llos
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker serie R.cla­ssic

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 1001208900 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 1001208900 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 1001208900 | Hager España

    Imagen del producto 1001208900

  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1061

    PDF
    270,47 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    387503 - Doble int. rot. 1930,Glas,Palazzo
    387503
    Doble int. rot. 1930, Glas, Palazzo
    Precio de venta
    24,70 €
    / uni. *
    24,70 €
    / uni. *
  • 2
    387603 - Conmutador rot. 1930,Glas,Palazzo
    387603
    Conmutador rot. 1930, Glas, Palazzo
    Precio de venta
    20,14 €
    / uni. *
    20,14 €
    / uni. *
  • 3
    387703 - Cruzamiento rot. 1930,Glas,Palazzo
    387703
    Cruzamiento rot. 1930, Glas, Palazzo
    Precio de venta
    39,46 €
    / uni. *
    39,46 €
    / uni. *
  • 4
    389303 - Int. bipolar rot. 1930,Glas,Palazzo
    389303
    Int. bipolar rot. 1930, Glas, Palazzo
    Precio de venta
    37,96 €
    / uni. *
    37,96 €
    / uni. *
  • 5
    383803 - Puls. rot. de grupo 1930,Glas,Palazzo
    383803
    Puls. rot. de grupo 1930, Glas, Palazzo
    Precio de venta
    32,49 €
    / uni. *
    32,49 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U