Beschriftungsbögen, univers Z, Nummerierung 1-108, DIN A4, 10 Stück ZZ90C

10,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    296 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Papier
  • Zuge­hö­rige Serien
    univers Z 1-Feld 500, univers Z 1-Feld 800, univers Z 1-Feld 950, univers Z 1-Feld 1100, univers Z 1-Feld 1250, univers Z 1-Feld 1400, univers Z 2-Feld 500, univers Z 2-Feld 800, univers Z 2-Feld 950, univers Z 2-Feld 1100, univers Z 2-Feld 1250, univers Z 2-Feld 1400, univers Z 3-Feld 500, univers Z 3-Feld 800, univers Z 3-Feld 950, univers Z 3-Feld 1100, univers Z 3-Feld 1250, univers Z 3-Feld 1400, univers Z 4-Feld 500, univers Z 4-Feld 800, univers Z 4-Feld 950, univers Z 4-Feld 1100, univers Z 4-Feld 1250, univers Z 4-Feld 1400, univers Z 5-Feld 500, univers Z 5-Feld 800, univers Z 5-Feld 950, univers Z 5-Feld 1100, univers Z 5-Feld 1250, univers Z 5-Feld 1400

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.