The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZZ40B
    EAN
    3250617860123
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Schrauben, univers Z, 4,8x34,5mm, für Tragschiene (20 Stück) ZZ40B

    Preis
    6,10 €
    / Stück *
    6,10 €
    / Stück *
    Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schrauben, univers Z, 4,8x34,5mm, für Tragschiene (20 Stück)

    ZZ40B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • UN09A

      Tragschienen, universN, 1350mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      81,20 €  / Stück*
    • UN08A

      Tragschienen, universN, 1200mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      73,90 €  / Stück*
    • UN07A

      Tragschienen, universN, 1050mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      67,10 €  / Stück*
    • UN06A

      Tragschienen, universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      61,20 €  / Stück*
    • UN05A

      Tragschienen, universN, 750mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      56,50 €  / Stück*
    • UN04A

      Tragschienen, universN, 600mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      51,10 €  / Stück*
    • UN03A

      Tragschienen, universN, 450mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      46,50 €  / Stück*
    • UN02A

      Tragschienen, universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      41,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      20 mm
    • Breite
      40 mm
    • Tiefe
      90 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    Zubehör
    • Zubehör Schaltschrank
      Befes­ti­gungs­tei­le/-set

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZZ40B
    PDF
    RoHS Report ZZ40B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ40B | Hager Deutschland

      Produktbild ZZ40B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ40B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZZ40B

      Schrauben, univers Z, 4,8x34,5mm, für Tragschiene (20 Stück)

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-05-13

      PDF
      34,76 MB
      Bild Handbuch en-GB 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
      Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Tools

      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG