The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100
    • ZZ12LMN04A
    EAN
    3250612276318
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100

    LMN-Modul mit 4x RJ12-Buchsen, aktiv für Spannungsversorgung 12V, Breite 1 PLE ZZ12LMN04A

    Preis
    45,40 €
    / Stück *
    45,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LMN-Modul mit 4x RJ12-Buchsen, aktiv für Spannungsversorgung 12V, Breite 1 PLE

    ZZ12LMN04A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • ZZ12LMN04W

      Abschlusswiderstand RJ12 für LMN-Modul, 120 Ohm

      11,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ12
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report ZZ12LMN04A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ12LMN04A | Hager Deutschland

      Produktbild ZZ12LMN04A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ12LMN04A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZZ12LMN04A

      LMN-Modul mit 4x RJ12-Buchsen, aktiv für Spannungsversorgung 12V, Breite 1 PLE

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für ZZ12LMN04A - LMN-Modul mit 4x RJ12-Buchsen (DE, Stand: 11.2019) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für ZZ12LMN04A - LMN-Modul mit 4x RJ12-Buchsen (DE, Stand: 11.2019)

      Montageanleitung de-DE 2019-08-26

      PDF
      1,31 MB
      Bild Installationshinweis für ZZ12LMN04A - LMN-Modul mit 4x RJ12-Buchsen, aktiv für Spannungsversorgung 12V (DE, 2019-12) | Hager Deutschland

      Installationshinweis für ZZ12LMN04A - LMN-Modul mit 4x RJ12-Buchsen, aktiv für Spannungsversorgung 12V (DE, 2019-12)

      Montageanleitung de-DE 2019-12-20

      PDF
      1,20 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Produktinformation

      Bild Anschluss und Verdrahtung | Hager Deutschland

      Anschluss und Verdrahtung

      von intelligenten Messsystemen in Zählerplätzen (20DE0067)

      PDF
      2,93 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ00APZ - Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      VZ00APZ
      Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      Preis
      25,60 €
      / Stück *
      25,60 €
      / Stück *
    • 2
      ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse in Patch/Patch 180° für WAN-/LAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      ZZ45WAN2PP
      RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      Preis
      52,70 €
      / Stück *
      52,70 €
      / Stück *
    • 3
      ZY450APZ - Bestückungspaket univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm
      ZY450APZ
      Bestückungspaket, univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm
      Preis
      226,90 €
      / Stück *
      226,90 €
      / Stück *
    • 4
      ZY150RFZ - RfZ Montagefeld, universZ, 150x250mm, mit Hutschiene
      ZY150RFZ
      RfZ Montagefeld, universZ, 150x250mm, mit Hutschiene
      Preis
      141,70 €
      / Stück *
      141,70 €
      / Stück *
    • 5
      KU9B43GBE - BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück
      KU9B43GBE
      BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück
      Preis
      41,90 €
      / Stück *
      41,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG