The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100:2019-04
  • ZZ12LMN025
  • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100:2019-04

Patch-Leitung mit 2xRJ12 Stecker für LMN-Modul, Farbe rot, Länge 250 mm ZZ12LMN025

EAN
3250612276110
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Preis
7,60 €
/ Stück *
7,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Patch-Leitung mit 2xRJ12 Stecker für LMN-Modul, Farbe rot, Länge 250 mm

ZZ12LMN025

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör
  • ZZ12LMN04W

    Abschlusswiderstand RJ12 für LMN-Modul, 120 Ohm

    11,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kabel
  • Kabel­länge
    0,25 m
  • AWG Bereich
    AWG 24
  • Kabel­kon­struk­tion
    2x2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp 1
    RJ12
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp 2
    RJ12
  • Anschluss­lei­tung halo­gen­frei
    Nein
Gebrauch
  • Pinbe­le­gung
    1:1
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP2X
  • Knick­schutz­tülle
    Ohne Knick­schutz­hülle
Werk­stoff
  • Farbe
    Rot
Ausstat­tung
  • Ölbe­ständig
    Nein
  • Geschirmt
    Nein
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    6000 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    4 kV

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZZ12LMN025
PDF
Hager RoHS Report ZZ12LMN025
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZZ12LMN025 | Hager Deutschland

    Produktbild ZZ12LMN025

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZZ12LMN025 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZZ12LMN025

    Patch-Leitung mit 2xRJ12 Stecker für LMN-Modul, Farbe rot, Länge 250 mm

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Produktinformation

    Bild Anschluss und Verdrahtung | Hager Deutschland

    Anschluss und Verdrahtung

    von intelligenten Messsystemen in Zählerplätzen (20DE0067)

    PDF
    2,93 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse in Patch/Patch 180° für WAN-/LAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
    ZZ45WAN2PP
    RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
    Preis
    52,70 €
    / Stück *
    52,70 €
    / Stück *
  • 2
    VZ00APZ - Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
    VZ00APZ
    Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
    Preis
    25,60 €
    / Stück *
    25,60 €
    / Stück *
  • 3
    ZY450APZ - Bestückungspaket univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm
    ZY450APZ
    Bestückungspaket, univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm
    Preis
    226,90 €
    / Stück *
    226,90 €
    / Stück *
  • 4
    ZY150RFZ - RfZ Montagefeld, universZ, 150x250mm, mit Hutschiene
    ZY150RFZ
    RfZ Montagefeld, universZ, 150x250mm, mit Hutschiene
    Preis
    141,70 €
    / Stück *
    141,70 €
    / Stück *
  • 5
    KU9B43GBE - BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück
    KU9B43GBE
    BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück
    Preis
    41,90 €
    / Stück *
    41,90 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG