The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Abschot­tung und Abde­ckung
    • ZZ10W
    EAN
    3250617626729
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Abschot­tung und Abde­ckung

    Abschottung, universZ, waagerecht, für APZ/RfZ, 1-feldig ZZ10W

    Preis
    24,30 €
    / Stück *
    24,30 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abschottung, universZ, waagerecht, für APZ/RfZ, 1-feldig

    ZZ10W

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      15 mm
    • Breite
      220 mm
    • Tiefe
      95 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZZ10W
    PDF
    Hager RoHS Report ZZ10W
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ10W | Hager Deutschland

      Produktbild ZZ10W

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ10W | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZZ10W

      Abschottung, universZ, waagerecht, für APZ/RfZ, 1-feldig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (DE)

      PDF
      34,76 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      U83TV - Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene
      U83TV
      Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene
      Preis
      9,30 €
      / Stück *
      9,30 €
      / Stück *
    • 2
      ZZ13V - Abschottung,univers Z,senkrecht,für Anschlussraum 450 mm
      ZZ13V
      Abschottung, univers Z, senkrecht, für Anschlussraum 450 mm
      Preis
      36,00 €
      / Stück *
      36,00 €
      / Stück *
    • 3
      US31A3 - Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
      US31A3
      Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
      Preis
      62,80 €
      / Stück *
      62,80 €
      / Stück *
    • 4
      UZ301T - Abschottung, universN, senkrecht, 300/450mm, für einfach erhöhten Haubenturm
      UZ301T
      Abschottung, universN, senkrecht, 300/450mm, für einfach erhöhten Haubenturm
      Preis
      21,10 €
      / Stück *
      21,10 €
      / Stück *
    • 5
      US22A1 - Berührungsschutzabdeckung universN 300x500mm geschlossen
      US22A1
      Berührungsschutzabdeckung universN 300x500mm geschlossen
      Preis
      51,40 €
      / Stück *
      51,40 €
      / Stück *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG