The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZY255MS

Bestückungspaket Spgs.-versorgung,eHZ/3-Punkt,mit Sicherungsbox,1A/25kA,im UAR ZY255MS

EAN
3250613805913
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Folgeprodukte:

ZY3N1SA, ZY5N1SA

Bestückungspaket Spgs.-versorgung,eHZ/3-Punkt,mit Sicherungsbox,1A/25kA,im UAR

ZY255MS

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1 A
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    25 kA
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    6000 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZY255MS
PDF
Hager RoHS Report ZY255MS
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZY255MS | Hager Deutschland

    Produktbild ZY255MS

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZY255MS | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZY255MS

    Bestückungspaket Spgs.-versorgung,eHZ/3-Punkt,mit Sicherungsbox,1A/25kA,im UAR

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für KU9S32HE, ZY105MS, ZY255MS - Bestückungspaket, universZ (Stand: 08.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KU9S32HE, ZY105MS, ZY255MS - Bestückungspaket, universZ (Stand: 08.2017)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,20 MB
    Bild Montageanleitung für ZY255MS - Bestückungspaket (Stand: 07.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZY255MS - Bestückungspaket (Stand: 07.2016)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    3,23 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Produktinformation

    Bild Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 | Hager Deutschland

    Anwendungsregel VDE-AR-N 4100

    Neue Bestückungspakete zur Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems (19DE0048)

    PDF
    515,55 kB
    Bild Spannungsversorgung leicht gemacht | Hager Deutschland

    Spannungsversorgung leicht gemacht

    mit den neuen Lösungen von Hager (21DE0009_04)

    PDF
    2,14 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG