The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100:2019-04
  • ZY12M
  • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100:2019-04

Bestückungspaket für Spgsversorgung TRE-Steuerklemme, , LS 10A im NAR ZY12M

EAN
3250613806897
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
110,20 €
/ Stück *
110,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Bestückungspaket für Spgsversorgung TRE-Steuerklemme, , LS 10A im NAR

ZY12M

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
  • U841

    Plombierhaube, univers Z, 53x53x33 mm, 2, 5 PLE, zum Einstecken in Geräteschlitz

    13,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    25 kA
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    6000 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZY12M
PDF
Hager RoHS Report ZY12M
PDF

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZY12M | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZY12M

    Bestückungspaket für Spgsversorgung TRE-Steuerklemme, , LS 10A im NAR

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild 6LE007353A Spannungsversorgung | Hager Deutschland

    6LE007353A Spannungsversorgung

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    2,27 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse in Patch/Patch 180° für WAN-/LAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
    ZZ45WAN2PP
    RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
    Preis
    52,70 €
    / Stück *
    52,70 €
    / Stück *
  • 2
    VZ00APZ - Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
    VZ00APZ
    Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
    Preis
    25,60 €
    / Stück *
    25,60 €
    / Stück *
  • 3
    ZY450APZ - Bestückungspaket univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm
    ZY450APZ
    Bestückungspaket, univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm
    Preis
    226,90 €
    / Stück *
    226,90 €
    / Stück *
  • 4
    ZY150RFZ - RfZ Montagefeld, universZ, 150x250mm, mit Hutschiene
    ZY150RFZ
    RfZ Montagefeld, universZ, 150x250mm, mit Hutschiene
    Preis
    141,70 €
    / Stück *
    141,70 €
    / Stück *
  • 5
    KU9B43GBE - BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück
    KU9B43GBE
    BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück
    Preis
    41,90 €
    / Stück *
    41,90 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG