The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Zähler­platz Zubehör
  • ZY11PV
  • Zähler­platz Zubehör

Bestückungspaket,univers Z,16mm², PV-Über./Kaskade,ZTP 450mm bis 44A Dauerstrom ZY11PV

EAN
3250617851480
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
237,10 €
/ Stück *
237,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Bestückungspaket,univers Z,16mm², PV-Über./Kaskade,ZTP 450mm bis 44A Dauerstrom

ZY11PV

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • ZH3ES5

    Verteilerfeld, universZ, 1050mm, 5-reihig, mit SaS, 5-polig 12x5mm

    481,10 €  / Stück*
  • ZH3ES5N

    Verteilerfeld, universZ, 1050mm, 5-reihig, mit SaS, 5-polig 12x10mm

    555,10 €  / Stück*
  • ZH53XS

    Verteilerfeld, universZ, 1350mm, 7-reihig, mit SaS 5-polig, Klemmen, PE/N waag.

    550,40 €  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZY11PV
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZY11PV | Hager Deutschland

    Produktbild ZY11PV

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZY11PV | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZY11PV

    Bestückungspaket,univers Z,16mm², PV-Über./Kaskade,ZTP 450mm bis 44A Dauerstrom

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für ZBxx, ZH3E, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZYxx - Schränke (Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZBxx, ZH3E, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZYxx - Schränke (Stand: 04.2016)

    Montageanleitung de-DE 2016-04-29

    PDF
    621,29 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    K54K - Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube
    K54K
    Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube
    Preis
    16,80 €
    / Stück *
    16,80 €
    / Stück *
  • 2
    KM05B - PE/N-Klemme, universZ, 4x5 Klemmstellen,2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm²
    KM05B
    PE/N-Klemme, universZ, 4x5 Klemmstellen, 2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm²
    Preis
    24,90 €
    / Stück *
    24,90 €
    / Stück *
  • 3
    KH70G - Hauptleitungsabzweigklemme 1-polig, 4x70mm², IP20, grau
    KH70G
    Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grau
    Preis
    23,10 €
    / Stück *
    23,10 €
    / Stück *
  • 4
    KH35N - Hauptleitungsabzweigklemme 1-polig, HAKL, 2x35mm² - 2x25mm², IP20, Farbe: Blau
    KH35N
    Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Blau
    Preis
    17,20 €
    / Stück *
    17,20 €
    / Stück *
  • 5
    K53 - Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm²,mit Hutschienenadapter
    K53
    Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm², mit Hutschienenadapter
    Preis
    9,90 €
    / Stück *
    9,90 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG