The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZU84SL

Überspannungsschutzkasten,IP54,SKII,324x307x149mm,univers Z,Klasse B, für TN-S ZU84SL

EAN
3250617811415
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Überspannungsschutzkasten,IP54,SKII,324x307x149mm,univers Z,Klasse B, für TN-S

ZU84SL

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Durch­füh­rungs­tülle 7 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 3 Produkte verfügbar
  • Anschluss­schrank-­Ver­bin­dungsset 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 4 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Durch­füh­rungs­tülle
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
  • Anschluss­schrank-­Ver­bin­dungsset
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
  • FZ371

    Kabeleinführungstülle, univers, M60 für Leitungseinführungsflansche

    13,40 €  / Stück*
  • FZ372

    Kabeleinführungstülle, univers, M80 für Leitungseinführungsflansche

    18,10 €  / Stück*
  • FZ366

    Kabeleinführungstülle, univers, M20 für Leitungseinführungsflansche

    5,60 €  / Stück*
  • FZ370

    Kabeleinführungstülle, univers, M50 für Leitungseinführungsflansche

    9,50 €  / Stück*
  • FZ367

    Kabeleinführungstülle, univers, M25 für Leitungseinführungsflansche

    6,10 €  / Stück*
  • FZ368

    Kabeleinführungstülle, univers, M32 für Leitungseinführungsflansche

    6,90 €  / Stück*
  • FZ369

    Kabeleinführungstülle, univers, M40 für Leitungseinführungsflansche

    8,70 €  / Stück*
  • FZ365N

    Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten

    15,50 €  / Stück*
  • FZ363N

    Kragenflansch, univers, für Kabelanschlusskasten

    37,50 €  / Stück*
  • FZ360

    Kabelabfangschelle, univers, für Kabelanschlusskasten, bis 50mm Kabeldurchmesser

    44,00 €  / Stück*
  • FZ364

    Verbindungsflansch, univers, für 2 Kabelanschlusskästen

    61,30 €  / Stück*
  • FZ380

    Adapterflansch, univers Z, für SaS-Durchführung zw. Schränken 205 mm & 218mm

    73,80 €  / Stück*
  • FZ361

    Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M20 bis M40

    34,10 €  / Stück*
  • FZ362

    Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80

    41,80 €  / Stück*
  • FZ420

    Leitungseinführung, für U84LU, Adapter zum verbinden an FT Schrank

    44,40 €  / Stück*
  • FZ375

    Klarsichtplatte, univers, mit Elektroblitz, für Kabelanschlußkasten

    77,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Abmes­sungen
  • Höhe
    324 mm
  • Breite
    307 mm
  • Tiefe
    149 mm
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
    T3

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZU84SL | Hager Deutschland

    Produktbild ZU84SL

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZU84SL | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZU84SL

    Überspannungsschutzkasten,IP54,SKII,324x307x149mm,univers Z,Klasse B, für TN-S

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für ZU84NL - Überspannungsschutzkasten, IP54 (Stand: 05.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZU84NL - Überspannungsschutzkasten, IP54 (Stand: 05.2011)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    1,52 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG