The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZU54BS

Einbausatz,univers Z,Höhe 1350mm,1 Zählerplatz,1-feldig,für SaS und NH00 3-polig ZU54BS

EAN
3250617811279
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Einbausatz,univers Z,Höhe 1350mm,1 Zählerplatz,1-feldig,für SaS und NH00 3-polig

ZU54BS

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 33 Produkte verfügbar
  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar
  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 3 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • Y882E

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 25 mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=625, 625, 625, 775, 825, H/H

    115,30 €  / Stück*
  • Y90A

    Abgangskabelbaum, 16qmm, 4-polig, 3xbr, 1xgnge, bis 900mm Höhe

    63,40 €  / Stück*
  • Y88A

    Abgangskabelbaum, 10mm², 4-p., Gabelkabelschuh, 3x braun, 1x blau, bis H=900mm

    27,80 €  / Stück*
  • Y892M

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 25mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=700, 700, 700, 1100, 1300, H/H

    134,60 €  / Stück*
  • Y892F

    Abgangskabelbaum, univZ, 25mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=975, 975, 975, 1000, 1200, H/H

    138,20 €  / Stück*
  • Y891M

    Abgangskabelbaum, univZ, 16 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/H

    85,80 €  / Stück*
  • Y89Y

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=700, 700, 700, 1350, 1400, H/G

    50,10 €  / Stück*
  • Y89S

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1350, 1400, H/G

    48,60 €  / Stück*
  • Y89M

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/H

    38,20 €  / Stück*
  • Y89L

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/G

    41,90 €  / Stück*
  • Y89F

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1200, 1250, H/H

    46,30 €  / Stück*
  • Y89E

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1200, 1250, H/G

    51,00 €  / Stück*
  • Y88T

    Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=825, 700, 575, 1200, 1250, H/H

    39,80 €  / Stück*
  • Y88S

    Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=825, 700, 575, 1200, 1250, H/G

    44,80 €  / Stück*
  • Y88L

    Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1100, 1100, H/G

    38,40 €  / Stück*
  • Y872A

    Zugangskabelbaum, univers Z, 25 mm², 4P., L1, 2, 3 N=375, 375, 375, 425, H/H

    65,90 €  / Stück*
  • Y87E

    Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1, 2, 3 N=675, 700, 750, 675, H/H

    28,10 €  / Stück*
  • Y872E

    Zugangskabelbaum, univers Z, 25 mm², 4P., L1, 2, 3 N=700, 700, 700, 800, H/H

    101,40 €  / Stück*
  • Y871D

    Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1, 2, 3 N=500, 500, 500, 525, H/H

    20,40 €  / Stück*
  • Y871K

    Zugangskabelbaum, univers Z, 16 mm², 4P., L1, 2, 3 N=500, 500, 500, 525, H/S

    61,80 €  / Stück*
  • UZ017

    Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile

    8,10 €  / Stück*
  • T95A

    VNB Sperrverschluss, universZ, für 3-Punkt-Zählerplatz, Ausführung Ober-/Unterteil

    53,10 €  / Stück*
  • T95L

    Sperrverschluss, universZ, für 3-Punkt-Zählerplatz, einteilig, plombierbar

    28,30 €  / Stück*
  • K67D

    Kabelbrücke NYAF 6 mm², 110mm lang, Gabel, Farbe schwarz

    0,99 €  / Stück*
  • K67K

    Kabelbrücke NYAF 10 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

    1,88 €  / Stück*
  • K67N

    Kabelbrücke NYAF 10 mm², 125mm, Stift, Farbe blau

    1,61 €  / Stück*
  • K240AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

    72,00 €  / Stück*
  • K240AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

    72,00 €  / Stück*
  • K240AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

    72,00 €  / Stück*
  • K150AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

    47,20 €  / Stück*
  • K150AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

    47,20 €  / Stück*
  • K50AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

    14,20 €  / Stück*
  • K50AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

    14,20 €  / Stück*
  • K50AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

    14,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1350 mm
  • Breite
    250 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    1
  • Anzahl Reihen
    3
  • Anzahl Felder
    1
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZU54BS | Hager Deutschland

    Produktbild ZU54BS

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZU54BS | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZU54BS

    Einbausatz,univers Z,Höhe 1350mm,1 Zählerplatz,1-feldig,für SaS und NH00 3-polig

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

    Montageanleitung für QC-Steckklemme

    PE/N-Klemme

    PDF
    673,51 kB
    Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

    Anpassung univers N/Z

    PDF
    2,49 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

    QuickConnect PE/N-Klemme

    PDF
    608,90 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG