The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZU37V5RKAPZ2
    Das Verteilerfeld univers Z, 1050 mm, 1-feldig, 5-reihig mit Abschlusspunkt (APZ) im Zählerplatz unten, ist für Installationsverteiler konzipiert. Es unterstützt die strukturierte und übersichtliche Installation von elektrischen Komponenten. Ohne QuickConnect-Klemmen, bietet es Flexibilität in der Wahl der Anschlusstechnik. Ideal für den Einsatz in größeren Gebäudekomplexen.
    EAN
    3250617626880
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Verteilerfeld, univers Z, 1050mm, 1-feldig, 5-reihig, APZ unten, ohne QC-Klemmen ZU37V5RKAPZ2

    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    ZU37VT5APZ2

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteilerfeld, univers Z, 1050mm, 1-feldig, 5-reihig, APZ unten, ohne QC-Klemmen

    ZU37V5RKAPZ2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar
    • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
    • Abschot­tung 4 Produkte verfügbar
    • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • Durch­gangs­-Reihen­klemme
    • Abschot­tung
    • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler
    • S30N

      Abdeckclip (Satz), 10x18mm/2x9mm, RAL9010, zum Verschließen der Geräteschlitze

      12,20 €  / Stück*
    • K240AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

      73,60 €  / Stück*
    • K240AL

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

      73,60 €  / Stück*
    • K240AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

      73,60 €  / Stück*
    • K150AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

      48,20 €  / Stück*
    • K150AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

      48,20 €  / Stück*
    • K50AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

      14,50 €  / Stück*
    • K50AL

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

      14,50 €  / Stück*
    • K50AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

      14,50 €  / Stück*
    • ZZ32A

      Abschottung, univers Z, senkrecht, für Tragplatte 1-stöckig, für 800/950/1100mm

      31,40 €  / Stück*
    • U83TV

      Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene

      9,30 €  / Stück*
    • ZZ10H

      Abschottung, univers Z, waagerecht, 1-feldrig breit

      24,30 €  / Stück*
    • U831R

      Abschottung, waagerecht, für Verteiler, zwischen Verteilerreihen bis Rückwand

      28,10 €  / Stück*
    • ZY450APZ

      Bestückungspaket, univers Z, für APZ Nachrüstung im Verteilerfeld, Höhe 450mm

      233,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
      APZ
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      5
    • Anzahl der Schienen
      5
    • Mit Monta­ge­platte
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZU37V5RKAPZ2
    PDF
    Hager RoHS Report ZU37V5RKAPZ2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZU37V5RKAPZ2 | Hager Deutschland

      Produktbild ZU37V5RKAPZ2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZU37V5RKAPZ2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZU37V5RKAPZ2

      Verteilerfeld,universZ,1050mm,1-feldig,5-reihig,mit APZ unten,ohne QC-Klemmen

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Produktinformation

      Bild univers Z Verteilerfelder | Hager Deutschland

      univers Z Verteilerfelder

      vorbereitet für Reihenklemmen (21DE0246)

      PDF
      462,99 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      376,46 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG