The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZU37RFZ5APZ2
    EAN
    3250612532711
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    RFZ-Feld,universZ,H 1050mm,5-reihig,1-feldig,mit APZ unten ZU37RFZ5APZ2

    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    RFZ-Feld,universZ,H 1050mm,5-reihig,1-feldig,mit APZ unten

    ZU37RFZ5APZ2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Durch­gangs­-Reihen­klemme
    • K240AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

      73,60 €  / Stück*
    • K240AL

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

      73,60 €  / Stück*
    • K240AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

      73,60 €  / Stück*
    • K150AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

      48,20 €  / Stück*
    • K150AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

      48,20 €  / Stück*
    • K50AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

      14,50 €  / Stück*
    • K50AL

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

      14,50 €  / Stück*
    • K50AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

      14,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
      RfZ, APZ
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      0
    • Anzahl der Schienen
      5
    • Mit Monta­ge­platte
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZU37RFZ5APZ2 | Hager Deutschland

      Produktbild ZU37RFZ5APZ2

    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZB3xx, ZU3xx, ZU5xx, ZZ842A - Schränke, Verteilungen, univers Z, Zubehör (multi-language, Stand: 08.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZB3xx, ZU3xx, ZU5xx, ZZ842A - Schränke, Verteilungen, univers Z, Zubehör (multi-language, Stand: 08.2019)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      16,27 MB
      Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

      Anpassung univers N/Z

      PDF
      2,49 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UF2xx, UF3xx, UF42xx, UF52xx, VZ02xx, ZU26xx, ZU3xx, ZU48xx, ZU5xx - Komplettfelder, Verteilerfelder Multimedia, universZ (Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UF2xx, UF3xx, UF42xx, UF52xx, VZ02xx, ZU26xx, ZU3xx, ZU48xx, ZU5xx - Komplettfelder, Verteilerfelder Multimedia, universZ (Stand: 04.2016)

      Montageanleitung International 2016-04-18

      PDF
      880,34 kB
      Bild Montageanleitung für ZB31xx, ZB5xx, ZH33xx, ZH55xx, ZU26xx, ZU3xx, ZU48xx, ZU5xx, ZZ45xx - Schränke, Verteilerfelder, Zubehör (Stand: 06.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZB31xx, ZB5xx, ZH33xx, ZH55xx, ZU26xx, ZU3xx, ZU48xx, ZU5xx, ZZ45xx - Schränke, Verteilerfelder, Zubehör (Stand: 06.2014)

      Montageanleitung de-DE 2014-06-02

      PDF
      1,47 MB
      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Produktinformation

      Bild Umstellung RJ45-Buchse und Patchleitung | Hager Deutschland

      Umstellung RJ45-Buchse und Patchleitung

      20DE0163

      PDF
      233,88 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04

      PDF
      691,76 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG