Einbausatz, univers Z, 1050x250 mm, APZ 450 mm, RfZ 450 mm, HAN 150 mm ZU37APZ7
https://manual.hager.com/
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Durchgangs-Reihenklemme 8 Produkte verfügbar -
Zu- und Abgangskabelbaum 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe1050 mm
-
Breite250 mm
-
RAL Nummer9010
-
Anzahl Reihen4
-
Anzahl Felder1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZU37APZ7
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZU37APZ7
Einbausatz, univers Z, 1050x250mm, APZ 450mm, RfZ 450mm, HAN 150mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB
Montageanleitung für ZB3xx, ZU3xx, ZU5xx, ZZ842A - Schränke, Verteilungen, univers Z, Zubehör (multi-language, Stand: 08.2019)
Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01
PDF16,27 MB
Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)
Anpassung univers N/Z
PDF2,49 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für UF2xx, UF3xx, UF42xx, UF52xx, VZ02xx, ZU26xx, ZU3xx, ZU48xx, ZU5xx - Komplettfelder, Verteilerfelder Multimedia, universZ (Stand: 04.2016)
Montageanleitung International 2016-04-18
PDF880,34 kB
Montageanleitung für ZB31xx, ZB5xx, ZH33xx, ZH55xx, ZU26xx, ZU3xx, ZU48xx, ZU5xx, ZZ45xx - Schränke, Verteilerfelder, Zubehör (Stand: 06.2014)
Montageanleitung de-DE 2014-06-02
PDF1,47 MB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB
Hager Tipp 46
Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)
PDF6,68 MB -
Produktinformation
Umstellung RJ45-Buchse und Patchleitung
20DE0163
PDF233,88 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-18
PDF459,03 kB
Ausschreibungstext
Innenausbausystem zum Einbau in Schrankgehäusen nach DIN VDE 0603/1, bestehend aus HAN-, RfZ- und APZ-Funktionsflächen zur Aufnahme von Kommunikationsanwendungen sowie Gerätekomponenten für HAN-, RfZ- und APZ-Anwendungen. Vormontierter Einbausatz bestehend aus Lochblech-Montageplatten, Blechdicke 1mm. Schutzklasse II schutzisoliert. Berührungsschutzabdeckungen mit Vierpunkt-Befestigung, serienmäßig plombierbar und integriertem Griff. Mit Steuerleitungsverdrahtung und RJ45-Buchse beiliegend. Geschlossene Abdeckungen aus Kunststoff in RAL 9010. Abmessungen (HxBxT): 1050x250x125 mm.
Höhe: 1050 mm
Breite: 250 mm
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 4
Anzahl Felder: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZU37APZ7
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.