The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZU21R

Einbausatz,univers Z,Höhe 900mm, 1 Zählerplatz,1-feldig,für SaS ZU21R

EAN
3250617810128
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Einbausatz,univers Z,Höhe 900mm, 1 Zählerplatz,1-feldig,für SaS

ZU21R

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 36 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar
  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
  • Y89M

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/H

    38,20 €  / Stück*
  • Y87I

    Zugangskabelbaum, univers Z, 16 mm², 4P., L1, 2, 3 N=375, 375, 375, 425, H/S

    46,40 €  / Stück*
  • Y882E

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 25 mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=625, 625, 625, 775, 825, H/H

    115,30 €  / Stück*
  • Y88L

    Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1100, 1100, H/G

    38,40 €  / Stück*
  • Y88S

    Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=825, 700, 575, 1200, 1250, H/G

    44,80 €  / Stück*
  • Y88T

    Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=825, 700, 575, 1200, 1250, H/H

    39,80 €  / Stück*
  • Y89E

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1200, 1250, H/G

    51,00 €  / Stück*
  • Y89F

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1200, 1250, H/H

    46,30 €  / Stück*
  • Y89L

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/G

    41,90 €  / Stück*
  • Y90B

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 16 mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 950, 950, H/S

    79,80 €  / Stück*
  • Y89S

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=950, 950, 950, 1350, 1400, H/G

    48,60 €  / Stück*
  • Y89Y

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=700, 700, 700, 1350, 1400, H/G

    50,10 €  / Stück*
  • Y891M

    Abgangskabelbaum, univZ, 16 mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=575, 575, 575, 1200, 1250, H/H

    85,80 €  / Stück*
  • Y892F

    Abgangskabelbaum, univZ, 25mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=975, 975, 975, 1000, 1200, H/H

    138,20 €  / Stück*
  • Y892M

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 25mm², 5P, L1, 2, 3, N, PE=700, 700, 700, 1100, 1300, H/H

    134,60 €  / Stück*
  • Y88A

    Abgangskabelbaum, 10mm², 4-p., Gabelkabelschuh, 3x braun, 1x blau, bis H=900mm

    27,80 €  / Stück*
  • Y90A

    Abgangskabelbaum, 16qmm, 4-polig, 3xbr, 1xgnge, bis 900mm Höhe

    63,40 €  / Stück*
  • Y871G

    Zugangskabelbaum, univers Z, 16 mm², 4P., L1, 2, 3 N=700, 700, 700, 675, H/H

    74,10 €  / Stück*
  • Y872A

    Zugangskabelbaum, univers Z, 25 mm², 4P., L1, 2, 3 N=375, 375, 375, 425, H/H

    65,90 €  / Stück*
  • Y872E

    Zugangskabelbaum, univers Z, 25 mm², 4P., L1, 2, 3 N=700, 700, 700, 800, H/H

    101,40 €  / Stück*
  • K240AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

    72,00 €  / Stück*
  • K240AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

    72,00 €  / Stück*
  • K240AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

    72,00 €  / Stück*
  • K150AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

    47,20 €  / Stück*
  • K150AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

    47,20 €  / Stück*
  • K50AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

    14,20 €  / Stück*
  • K50AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

    14,20 €  / Stück*
  • K50AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

    14,20 €  / Stück*
  • T95A

    VNB Sperrverschluss, universZ, für 3-Punkt-Zählerplatz, Ausführung Ober-/Unterteil

    53,10 €  / Stück*
  • T95L

    Sperrverschluss, universZ, für 3-Punkt-Zählerplatz, einteilig, plombierbar

    28,30 €  / Stück*
  • K67D

    Kabelbrücke NYAF 6 mm², 110mm lang, Gabel, Farbe schwarz

    0,99 €  / Stück*
  • K67K

    Kabelbrücke NYAF 10 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

    1,88 €  / Stück*
  • K67N

    Kabelbrücke NYAF 10 mm², 125mm, Stift, Farbe blau

    1,61 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    250 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    0
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Anzahl Felder
    1
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZU21R | Hager Deutschland

    Produktbild ZU21R

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZU21R | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZU21R

    Einbausatz,univers Z,Höhe 900mm, 1 Zählerplatz,1-feldig,für SaS

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

    Anpassung univers N/Z

    PDF
    2,49 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG