The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZU21FE

Einbausatz,univ.Z,900mm,2ZP für eHz ZU21FE

EAN
3250617811453
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Einbausatz,univ.Z,900mm,2ZP für eHz

ZU21FE

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
  • UZ017

    Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile

    8,10 €  / Stück*
  • K240AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

    72,00 €  / Stück*
  • K240AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

    72,00 €  / Stück*
  • K240AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

    72,00 €  / Stück*
  • K150AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

    47,20 €  / Stück*
  • K150AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

    47,20 €  / Stück*
  • K50AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

    14,20 €  / Stück*
  • K50AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

    14,20 €  / Stück*
  • K50AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

    14,20 €  / Stück*
  • Y89Y

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 10mm², 5P., L1, 2, 3, N, PE=700, 700, 700, 1350, 1400, H/G

    50,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    250 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Anzahl Felder
    1
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZU21FE | Hager Deutschland

    Produktbild ZU21FE

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZU21FE | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZU21FE

    Einbausatz,univ.Z,900mm,2ZP für eHz

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

    Anpassung univers N/Z

    PDF
    2,49 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG